Mit einer 2D-Laserscheibe wird ein dünner Schichtbereich der Probe beleuchtet und die Fluoreszenz angeregt. Phototoxizität und Schädigung werden reduziert.
MercuryTL® telezentrische Objektive mit Flüssiglinse
Description: Die TECHSPEC® MercuryTL® telezentrischen Objektive mit Flüssiglinse kombinieren ein telezentrisches Objektiv mit der Flexibilität einer Flüssiglinse.
Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.
Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.